Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0156 - Star grips quick-acting
Bill of material
K0156.05
BESTKIPP
Order No.
K0156.05
D
Thread
M 5
D1
diameter
25 mm
D2
diameter
10.0 mm
D3
diameter
5.2 mm
H
height
16.6 mm
H2
height
9 mm
GEW
Approx. weight
0.0071 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245054602
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.